Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 136 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 29552000
Teljes rendelési kód: 872016929552000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003774701 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 197.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003774702 hu_HU pdf 640.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003774702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB