Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 637.9 kB
Szerelési útmutató pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003774302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003774302_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
FailureRate