Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 29540700
Teljes rendelési kód: 872016929540700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G5
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003774101 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 197.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003774102 hu_HU pdf 633.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003774102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003774102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 ies 21.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB