MASTER – LED HID SON-T – UE – a HID HPL/SON utcai lámpák legmagasabb energiahatékonyságú LED-es alternatívája
A Philips MASTER – LED HID SON-T Ultra Efficient lámpák egyszerű, maximális hatékonyságú LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású kisülőlámpák (HID) és a nagy nyomású nátriumlámpák (SON) kiváltására. A MASTER – LED HID SON-T UE megoldások biztosítják a HID–LED-csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony energiaköltségekkel járnak. A megfelelő lámpaméretű és fényeloszlású megoldással a MASTER – LED HID SON-T UE lámpák egyszerűen használhatók a meglévő SON- és SON-T-rendszerekben, és a LED-ek segítségével javítható a megvilágítás minősége a lámpatest előtétének levételével a közvetlen hálózati működésért, amely további megtakarításokat eredményez.
További költségmegtakarítás hálózati kábelezéssel
>60%-os költségmegtakarítás
A legmagasabb energiahatékonyságú lámpák, >210 lm/W
Hosszú élettartam – 50 000 óra
A beszerelést mindig szakképzett villanyszerelőnek vagy szerelőnek kell végeznie. Az utasítások a szerelési útmutatóban találhatók.