LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Rendelési kód: 37423200
Teljes rendelési kód: 872016937423200
Műszaki adatok
Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év
Színkód
727 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)
300 fok
Fényáram
5 400 lm
Színmegjelölés
Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)
2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
189 lm/W
Színkonzisztencia
<6
Színvisszaadási index (CRI)
70
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Teljesítményfelvétel
28,5 W
Fényforrás árama (névleges)
130 mA
Indulási idő (névleges)
0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig
0.5 s
Teljesítménytényező (tört)
0.9
Feszültség (névleges)
220-240 V
Induló áramlökés a hálózaton
22.1
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati
12
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül
-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral
-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati
20
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül
-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral