Magyarország - Magyar

Philips LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Termékleírás

LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 24037700
Teljes rendelési kód: 872016924037700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 135.7 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003677502 hu_HU pdf 653.9 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 563.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003677502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB