Magyarország - Magyar

Philips LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Termékleírás

LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 37421800
Teljes rendelési kód: 872016937421800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003677202 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 133.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003677232 hu_HU pdf 593.0 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 296.5 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 563.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003677232_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003677232_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ldt 7.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB