LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Rendelési kód: 24039100
Teljes rendelési kód: 872016924039100
Műszaki adatok
Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év
Színkód
740 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)
300 fok
Fényáram
9 000 lm
Színmegjelölés
Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)
4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
210 lm/W
Színkonzisztencia
<6
Színvisszaadási index (CRI)
70
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Teljesítményfelvétel
42,8 W
Fényforrás árama (névleges)
183 mA
Indulási idő (névleges)
0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig
0.5 s
Teljesítménytényező (tört)
0.9
Feszültség (névleges)
220-240 V
Induló áramlökés a hálózaton
24.4
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati
8
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül
-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral
-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati
14
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül
-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral