Philips MASTER üveg LED-es fényforrások

Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Termékek

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
31103900
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
31105300
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
31107700
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
31109100

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló MASTER Glass LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek az üveg LED-es fényforrások kiváló fényminőségükkel hangulatos légkört teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások szabályozható fényerejűek, így különféle fényerősségre és színhőmérsékletre állíthatók. Jelentős, a normál LED-hez képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, továbbá 25 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

  • 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest

  • Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát

Jellemzők

  • Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal

  • Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés

Alkalmazási területek

  • Otthonok
  • Vendéglátóipar

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER üveg LED-es fényforrások hu_HU pdf 336.0 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER üveg LED-es fényforrások
Több eszköz - Visuals
Videó
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER üveg LED-es fényforrások
Több eszköz - Software Plugins