Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 584.0 kB
Product-Photographs-929003798802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003798802_EU ZIP
Termékleírás
LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Üveg, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Life Expectancy Diagram