Magyarország - Magyar

Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Üveg

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Termékleírás

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Üveg, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 31103900
Teljes rendelési kód: 872016931103900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003798902 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003798902 hu_HU pdf 566.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003798902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003798902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB