Signify TubePoint gen3

TubePoint Gen3: kompakt, nagy teljesítményű és hosszú élettartamú alagútvilágítás:

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Sok alagútfenntartó hatóság szembesül azzal a kihívással, hogy elavult világítási rendszereiket sürgősen le kell cserélniük, gyakran szűkös költségvetési korlátok mellett. A TubePoint, immár harmadik generációjában, ideális megoldást kínál. Az alagút- és aluljáróvilágítás terén szerzett sokéves tapasztalatra épülő, a legújabb technológiákkal továbbfejlesztett TubePoint Gen3 kivételes teljesítményt nyújt költséghatékony áron. Moduláris kialakítása és fejlett LED-architektúrája révén a TubePoint Gen3 minden eddiginél sokoldalúbbá és hatékonyabbá válik, megfelelve a legszigorúbb alagútvilágítási szabványoknak. A kifejezetten alagútkörnyezetbe tervezett prémium alkatrészekből készült lámpatestek hosszú élettartamot, kiemelkedő megbízhatóságot és minimális karbantartási költséget biztosítanak. A megnövelt teljesítmény és a széles fényeloszlási tartomány lehetővé teszi, hogy kevesebb lámpatestet telepítsenek, ezáltal csökkentve az anyag- és energiafelhasználást. A rendszer szintjén magas lumen/watt aránnyal a TubePoint Gen3 jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és optimalizálja az összes üzemeltetési költséget. A TubePoint Gen3, amely teljes mértékben integrált a TotalTunnel megoldásunkba, a teljes alagútvilágítási rendszerek sarokköveként szolgál. Ez egy megbízható, kiváló minőségű választás a biztonságos, hatékony és rugalmas világításhoz közúti alagutakban.

Előnyök

  • Rendkívül sokoldalú lámpatest-választék minden típusú közlekedési alagút számára

  • Kompakt kialakítás a könnyű kezelhetőség és a gyors telepítés érdekében

Jellemzők

  • Kompakt és könnyű

  • Széles optikaválaszték és nagy fényáramú csomagok

Alkalmazási területek

  • Alagutak
  • Aluljárók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TubePoint gen3 hu_HU pdf 1.4 MB
Szerelési útmutató
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB
Szerelési útmutató
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB
Szerelési útmutató
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB

Látvány

Family-Photographs-TubePoint gen3
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB