Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, Közepes fényeloszlású változat 11 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), Interact Ready, I. biztonsági osztály

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Termékleírás

Tunnel light, Alumínium, Szürke, Rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Közepes fényeloszlás – DM11, Közepes fényeloszlású változat 11 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 36926000
Teljes rendelési kód: 872110336926000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED900 [LED module 90000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
3 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060792 hu_HU pdf 251.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060792_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Több eszköz - Visuals