Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 50.5 W, 8943 lm, 4000 K, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, Közepes fényeloszlású változat 11 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), Interact Ready, I. biztonsági osztály
BGP245 LED100-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Termékleírás
Tunnel light, Alumínium, Szürke, Rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Közepes fényeloszlás – DM11, Közepes fényeloszlású változat 11 W-os teljesítménnyel (5050 lm esetén), IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év