Philips CoreLine vízálló Gen3

Telepíts okosabban, végezz hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine por- és páramentes lámpatestek teljesítik a CoreLine ígéretét, miszerint innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű lámpatesteket kínálnak. Megbízható, jól ismert és elismert építészete új mércét állít fel a telepítés és a fenntarthatóság terén. A gyors és egyszerű csatlakoztatást egy opcionális, előre szerelt külső csatlakozó teszi lehetővé, míg a hatékony kialakítás rugalmasságot biztosít a dugaszolható vészhelyzeti csomagokkal és az „All-in” beállításokkal, lehetővé téve a helyszíni beállításokat, hogy jobban megfeleljenek a különböző alkalmazási körülményeknek. Az intelligens architektúra lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű, szerszám nélküli cseréjét, míg az egyanyagú papírcsomagolás leegyszerűsíti a helyszíni hulladékkezelést. Ezenkívül az opcionális, újrahasznosított (PCR) műanyag ház a környezetbarát kialakítást a következő szintre emeli. A CoreLine por- és páramentes lámpatest jobb széles sugárzási szögű fényeloszlást biztosít az egyszerű és hatékony világítás érdekében. Közvetlenül helyettesítheti a hagyományos, por- és páramentes lámpatesteket 18 W-tól 58 W-ig terjedő fénycsövekkel, jelentős energiamegtakarítást biztosítva. A termékcsalád számos opciót is tartalmaz, mint például a be-/kikapcsolás, a DALI dimmelés, valamint az Interact Ready opció integrált vezeték nélküli kommunikációval, amely Interact átjárókkal, érzékelőkkel és szoftverekkel használható.

Előnyök

  • Problémamentes és gyors telepítés és szerviz

  • Kielégíti az általános alkalmazási projektek igényeit, robusztus kialakítással (IK08) és magas víz- és porállósági besorolással (IP66)

Jellemzők

  • Hosszú, 100 000 órás élettartam L80-on, 5 év garanciával

  • Magas hatékonyság: Standard változatok 160 lm/W-ig, UltraEfficient változatok 185 lm/W hatékonysággal

Alkalmazási területek

  • Gyártás
  • Parkolóházak
  • Raktárak
  • Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.

  • Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine vízálló Gen3 hu_HU pdf 2.4 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 4.8 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine vízálló Gen3
Több eszköz - Visuals
Videó
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine vízálló Gen3
Több eszköz - Software Plugins