Philips CoreLine vízálló Gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 35980300
Teljes rendelési kód: 872110335980300
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
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106534 hu_HU pdf 559.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106534_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106534_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 910505106534 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB