Philips CoreLine vízálló Gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Szimmetrikus, Átlátszó, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység, szabályzással, Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év