Philips CoreLine vízálló Gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Szimmetrikus, Átlátszó, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység, szabályzással, Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással, 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 6 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 35986500
Teljes rendelési kód: 872110335986500
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
Tender text - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106540 hu_HU pdf 703.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106540_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106540_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 IES
Revit-fájl
WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 910505106540 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB