Telepíts okosabban, fejezd be hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt
A CoreLine Tubular Waterproof teljesíti a CoreLine ígéretét az innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű lámpatestek terén. A CoreLine Tubular Waterproof egy megbízható, hatékony és nagyon hosszú élettartamú lámpatest, amely két változatban kapható, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási igényeknek. Az ammóniaálló lámpatest (PMMA cső) alkalmas állatvilágításra, haszonállatok megvilágítására és élelmiszeripari alkalmazásokhoz, míg a PC csöves változat modern és ipari kialakítású, amely széles körű általános világítási alkalmazásokhoz illik. Mindkét változat jelentős por-, víz- és ütésvédelemmel rendelkezik, így alkalmasak bizonyos alkalmazásokhoz. A CoreLine Tubular Waterproof WT210C lámpatestek energiamegtakarítást és kevesebb karbantartást ígérnek. Az előre telepített átmenő kábelezésnek és a külső csatlakozónak köszönhetően szinte pillanatok alatt és szerszámok nélkül telepíthetők, ami azt jelenti, hogy a lámpatestet nem kell kinyitni. Ezek a por- és páramentes világítási megoldások rugalmasan szerelhetők mennyezetre vagy függeszthetők beltéri és (védett) kültéri környezetben egyaránt. A termékcsaládhoz elérhető ki-/bekapcsoló, DALI fényerő-szabályozós és integrált vezeték nélküli kommunikációval rendelkező, Interact-ra előkészített előtét is, melyek közül az utóbbi Interact-átjárókkal, -érzékelőkkel és -szoftverekkel használható.
Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
Gyors, szerszámot nem igénylő szerelés mennyezetre vagy függesztve (beltérben és kültéren egyaránt)
2 változat: Ammóniaálló - PMMA cső és polikarbonát cső (PC)
Magas szintű víz-, por- és ütésvédelem: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)