Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat