Magyarország - Magyar

Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Termékleírás

L1500 mm, Műanyag, Fehér, Tápegység (be/ki), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polimetil-metakrilát, IP67 | Porbejutás ellen védett, vízzáró, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 32960899
Teljes rendelési kód: 872110332960899

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401827688 hu_HU pdf 770.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-911401827688_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Revit-fájl
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB