Magyarország - Magyar

Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polikarbonát, IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 32967799
Teljes rendelési kód: 872110332967799

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 txt 3.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401828388 hu_HU pdf 770.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-911401828388_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401828388_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 IES
Revit-fájl
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 911401828388 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB