Philips CoreLine cső alakú vízálló Gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200
Termékleírás
L1200 mm, Műanyag, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 120°, Ovális tükör, Opál, Polimetil-metakrilát, IP67 | Porbejutás ellen védett, vízzáró, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év