Erőteljes, diszkrét szpotlámpák, amelyek fenntarthatóan üzemeltethetők
A LuxSpace Accent Compact Adjustable segítségével a kiskereskedők és az épületek üzemeltetői kifinomult és semleges szpotlámpa-kialakítással élvezhetik a PerfectAccent optika kiváló fényminőségét és piacvezető energiatakarékosságát. A nagy teljesítményű és visszafogott kialakítású LuxSpace Accent a nagy fényáramot kompakt formával ötvözi. Kis beépítési méreteinek köszönhetően betervezése és felszerelése is egyszerű. Az optika gyorsan karbantartható és módosítható, nem igényel szerszámot. Ezenkívül a LuxSpace Compact Adjustable szpotlámpák megkapták a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fényszabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. A maximális irányítási rugalmasság érdekében a LuxSpace Compact Adjustable lehetővé teszi a szpotfej elforgatását és kétirányú döntését. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.
A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
Az RS771B nagy maximális fényáramot (4900 lm) biztosít nagyon kompakt házban, kicsi beépítési méretekkel
Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálas törlőkendővel tisztítható.