Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20
RS771B 27S/840 PSU-E WB WH
Termékleírás
Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év