Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fekete, IP20

RS771B 27S/930 PSU-E WB BK

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97893800
Teljes rendelési kód: 871869997893800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101578 hu_HU pdf 308.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101578_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101578_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Revit-fájl
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101578 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK LDT