Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini hengeres

Kicsi és fenntartható, felületre szerelhető henger, elegáns, visszafogott kialakításban

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Mini Cylinder egy fenntartható világítótest, amely letisztult és visszafogott dizájnnal rendelkezik. Ezáltal a Cylinder ideális választás vendéglátóipari és divatkereskedelmi alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. A magas energiahatékonysággal kombinálva ez a GreenSpace Evo Mini Cylinder fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

  • A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez

  • A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak

Jellemzők

  • Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

Alkalmazási területek

  • Divat
  • Vendéglátás
  • Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini hengeres hu_HU pdf 357.4 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini hengeres
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenSpace Evo Mini hengeres
Több eszköz - Software Plugins