Termékleírás
Surface-mounted, Polikarbonát, Fehér, Felület, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat