Philips GreenSpace Evo Mini hengeres, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481
Termékleírás
Surface-mounted, Polikarbonát, Fehér, Felület, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év