Philips GreenSpace Evo Mini hengeres, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
Termékleírás
Surface-mounted, Polikarbonát, Fekete, Felület, Tápegység (be/ki), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év