Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini hengeres, Surface-mounted, 3D printed, 6.5 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481

Termékleírás

Surface-mounted, Polikarbonát, Fehér, Felület, Tápegység (be/ki), 790 lm, 6.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Keskeny sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 83841300
Teljes rendelési kód: 872016983841300
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
Localized commercial leaflet 910505104952 hu_HU pdf 276.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104952_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104952_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 IES
Revit-fájl
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 910505104952 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 LDT