Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Telepítsen hatékonyabban, végezzen gyorsabban. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine Recessed Spot gen2 beváltja a CoreLine ígéretét az innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű lámpatestek terén. Moduláris felépítése lehetőséget ad az „adott célra való konfigurálásra”, aminek köszönhetően jobban meg tud felelni a konkrét igényeknek. A termékcsalád a választható fényszínek (CCT), a fényáram, a termékszínek, a lámpatestház-típusok és a csatlakoztatási lehetőségek széles skáláját kínálja. A CoreLine Recessed Spot gen2 kompakt, egyszerű kialakítása, amely mindig tartalmaz átmenő vezetékezést lehetővé tevő és a vezetékátmérők/vezeték-keresztmetszetek széles skáláját támogató gyorscsatlakozós aljzatot, zökkenőmentessé teszi a felszerelést. A jó fényminőség, a számos csatlakoztatási lehetőség, a lámpatest hosszú élettartama és a rendszer hatásfoka a CoreLine Recessed Spot gen2 terméket ideális kiemelő jellegű megoldássá teszi spotvilágítást igénylő beltéri alkalmazási területeken.

Előnyök

  • Moduláris felépítésének köszönhető változatossága sokféle igényt kielégít

  • Különösen egyszerű felszerelés és karbantartás

Jellemzők

  • Rögzített vagy állítható változatban kapható

  • CE- UKCA- és ENEC-tanúsítvány

Alkalmazási területek

  • Vendéglátóipar
  • Üzletek
  • Irodák
  • Lakóövezetek
  • Szállodák, éttermek, kávéházak
  • Általános beltéri alkalmazási területek széles skálája
  • Folyosók
  • Tárgyalótermek
  • Fürdőszobák és mosdók
  • Pihenők
  • Polcok és szekrények

Figyelmeztetések és biztonság

  • A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szétszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, a termék felszerelési útmutatója szerint.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 hu_HU pdf 1.1 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 6.8 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Több eszköz - Software Plugins