Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Alumínium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 93820599
Teljes rendelési kód: 871951493820599

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401810584 hu_HU pdf 1.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401810584_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401810584_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fájl
RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810584 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810584 pdf 652.5 kB