Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Alumínium, IP20/44

RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 93818299
Teljes rendelési kód: 871951493818299

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401810384 hu_HU pdf 537.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401810384_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401810384_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fájl
RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401810384 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401810384 pdf 655.7 kB