Termékleírás
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat