Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, HALOX, 650 lm, 3000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/44

RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Alumíniumöntvény, Fehér, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 93843499
Teljes rendelési kód: 871951493843499

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401811284 hu_HU pdf 537.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401811284_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401811284_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH IES
Revit-fájl
RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 pdf 649.3 kB