Magyarország - Magyar

Philips StoreFlux gen3 rim

StoreFlux – LED-es kiemelővilágítás, amely tökéletesen illik az áruházak építészeti megoldásaihoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A StoreFlux moduláris szerkezetű rendszer, amelybe akár négy LED-modul szerelhető, és egy különleges reflektorrendszerrel rendelkezik, amelynek révén emeli üzlete és a kihelyezett áruk vonzerejét. Több nagy fényáramú LED egy rendszerbe integrálásával ragyogó fényáradatot kelt. A StoreFlux alacsony karbantartási igényű a CDM megoldásokhoz képest, és magas hatásfokú a halogénes megoldásokkal összehasonlítva.

Előnyök

  • Kiváló minőségű kiemelővilágítás a PerfectAccent reflektornak köszönhetően

  • Gyors megtérülés a CDM-lámpatestekhez képest a rendszer magas hatásfokának köszönhetően

Jellemzők

  • Több LED-es modul egyetlen lámpatestben (1, 2, 3 vagy 4 LED-modul)

  • Nagy fényerejű csomagok: akár 3900 lm modulonként (legfeljebb 3 fejes változat)

Alkalmazási területek

  • Kiskereskedelem, divatáru-kereskedelem
  • Vendéglátóipar

Figyelmeztetések és biztonság

  • A lámpatestet kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

  • A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szétszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 rim hu_HU pdf 1.1 MB

Látvány

Family-Photographs-StoreFlux gen3 rim
Több eszköz
Revit-fájl
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-StoreFlux gen3 rim
Több eszköz
A termékcsalád IES gyűjteménye
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB