Magyarország - Magyar

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, Közepes sugárzási szög, Fehér, IP20

GD621B 27S/840 PSU-E MB WH

Termékleírás

Gridlight, single spot head, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<2, CRI>80, UGR19, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505102195
Teljes rendelési kód: 872016901215800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102195 hu_HU pdf 349.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102195_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102195_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH IES
Revit-fájl
GD621B 27S/840 PSU-E MB WH 910505102195 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH LDT