Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Széles sugárzási szög, Fekete, IP20
GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK
Termékleírás
Gridlight, single spot head, Alumínium, Fekete, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év