Magyarország - Magyar

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20

GD621B 27S/830 DIA-E WB WH

Termékleírás

Gridlight, single spot head, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, külső, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505102197
Teljes rendelési kód: 872016901217200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102197 hu_HU pdf 463.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102197_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102197_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH IES
Revit-fájl
GD621B 27S/830 DIA-E WB WH 910505102197 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH LDT