Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A GreenSpace Evo Mini Függőlámpa egy fenntartható világító függőlámpa, amely letisztult és visszafogott dizájnnal rendelkezik. Emiatt ez a csillár ideális választás a vendéglátóipar és a divatáru-kereskedelem területén. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. A magas energiahatékonysággal kombinálva ez a GreenSpace Evo Mini függesztéket fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.
Előnyök
A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez
A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
Jellemzők
Könnyű hozzáférés az optikához, a LED-hez és az elülső üveghez
Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.