Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Termékleírás

Track Pendant, Polikarbonát, Fekete, Csillár, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor nagyon széles, >80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83818500
Teljes rendelési kód: 872016983818500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104929 hu_HU pdf 376.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104929_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Revit-fájl
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT