Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Termékleírás

Track Pendant, Polikarbonát, Fehér, Csillár, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83821500
Teljes rendelési kód: 872016983821500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104932 hu_HU pdf 373.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104932_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104932_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Revit-fájl
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT