Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK

Termékleírás

Track Pendant, Polikarbonát, Fekete, Csillár, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83815400
Teljes rendelési kód: 872016983815400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104926 hu_HU pdf 261.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104926_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104926_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK IES
Revit-fájl
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK 910505104926 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK LDT