Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Projector

Erőteljes, fenntartható és sokoldalú megoldás kiskereskedelmi alkalmazásokhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Projector egy nagy teljesítményű és rugalmas fényvető kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, amely finom és semleges kialakítással rendelkezik. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo fényvetőt fenntartható választássá teszi. A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. Az OptiAccent (FPO) lencsetechnológia a központi fényintenzitás maximalizálására szolgál. A GreenSpace Evo a legmodernebb, rendkívül hatékony változatokban is elérhető, és zökkenőmentesen integrálható a 3C- és DALI-sávokba, a CoreLine Trunking-be és a Maxos fúzióba. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

  • Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe

  • A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak

Jellemzők

  • Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
  • Divat
  • Benzin és kényelem

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

  • Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Projector hu_HU pdf 1.1 MB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Evo Projector
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenSpace Evo Projector
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB