Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Szürke

ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482

Termékleírás

Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59090800
Teljes rendelési kód: 872016959090800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104603 hu_HU pdf 316.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104603_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104603_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB