Philips GreenSpace Evo Projector, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fehér

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59089200
Teljes rendelési kód: 872016959089200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104602 hu_HU pdf 440.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB