Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Fehér
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év