Philips GreenSpace Evo Projector, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59080900
Teljes rendelési kód: 872016959080900
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
Localized commercial leaflet 910505104592 hu_HU pdf 377.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104592_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB