A GreenSpace Evo Mini karcsú, kifinomult kivitelű, fenntartható fényvető. Emiatt ez a fényvető ideális választás a vendéglátóipar és a divatáru-kereskedelem területén. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini fényvetőt fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további személyre szabását a Philips MyCreation teszi lehetővé.
A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez
A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez
Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni